??
CAD模型选择
K0986.0602
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0986 - 螺纹轴环
明细表
K0986.0602
BESTKIPP
订货号
K0986.0602 mm
MATERIAL
主体
不锈钢
B
宽度
9
C
C (DIN 912)
M3x8
D1
螺纹
M6 mm
D2
直径
16 mm
R
Störbereich
20.7 mm
GEW
重量约
0.0118 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156450
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions